Husillos de bolas laminados de paso largo SL / TL

Husillos de bolas laminados de paso largo SL / TL
Específicamente diseñados para aplicaciones que requieren una gran velocidad lineal y un aumento en la productividad, la gama SKF de husillos de bolas laminados de paso largo combina la tecnología rotativa de precisión con la recirculación a través de las tapas de las tuercas. Gracias al rectificado de precisión en el diámetro exterior de la tuerca y la cara de la brida, este diseño es el más adecuado para aplicaciones de posicionamiento. Para una mayor precisión de posicionamiento, SKF ofrece esta gama sin juego.

Características y beneficios

  • Orificio de lubricación para engrasador o para kit de lubricación automática SKF SYSTEM 24
  • Protección estándar en cada extremo de la tuerca con rascadores de composite integrados en las tapas de recirculación (NOWPR)
  • Protección doble opcional en cada extremo de la tuerca con rascadores de cepillo adicionales instalados en las tapas de recirculación (WPR)
  • Recubrimiento de superficie opcional en el eje y la tuerca
  • Tuercas de seguridad opcionales. Consulte con SKF
  • Soportes de apoyo opcionales
  • Alta velocidad de rotación hasta nd0 = 90.000, lo que genera una velocidad lineal considerable que alcanza los 110 m/min
  • Diseño de la tuerca adecuado para aplicaciones de husillo de transporte o de posicionamiento que requieran una alta velocidad, como la carpintería, algunas funciones de prensas de inyección de plástico, manipulación y colocación, etc.
Datos técnicos del modelo SL
Diámetro nominal
de 25 a 50 mm
Paso
de 20 a 50 mm
Capacidad básica de carga dinámica
de 22,3 a 92,9 kN
Capacidad básica de carga estática
de 50,6 a 235,1 kN
Máximo juego axial
de 0,08 a 0,12 mm

Datos técnicos del modelo TL
Diámetro nominal
de 25 a 50 mm
Paso
de 20 a 50 mm
Capacidad básica de carga dinámica
de 12,3 a 51,2 kN
Capacidad básica de carga estática
de 25,3 a 117,6 kN
Máximo juego axial 
de 0,08 a 0,12 mm
Par de precarga (con juego cero)
0,01-0,33 a 0,21-0,98 Nm

Aplicaciones típicas

  • Carpintería
  • Máquinas herramienta
  • Y muchas otras aplicaciones


Husillos de bolas laminados de paso largo SL/TL

SKF logo