Gama de husillos miniatura de acero inoxidable SDS / BDS / SHS

Gama de husillos miniatura de acero inoxidable SDS/BDS/SHS
La gama SKF de husillos de bolas en miniatura de acero inoxidable se fabrican utilizando tecnologías rotativas de precisión. Ofrecen una solución de accionamiento compacta y altamente eficiente, diseñada para soportar el paso del tiempo y los entornos operativos más duros. El diseño de la tuerca incorpora una cabeza roscada para su integración sencilla en cualquier equipo. También disponemos de soluciones personalizadas.

Características y beneficios

  • Juego axial reducido opcional de 0,02 a 0,03 mm, según el tamaño
  • Precisión de paso estándar G7 y G9
  • El material del eje y de la tuerca es X30Cr13 (similar a AISI 420)
  • Bolas de acero inoxidable de tipo X105CrMo17 (similar a AISI 440C)
  • Anillo de seguridad opcional para ciertos tamaños
  • Rascadores opcionales para ciertos tamaños
  • Excelente repetitividad con una gran precisión de posicionamiento 
  • Funcionamiento suave
  • Diseño de la tuerca extremadamente compacto con cabeza roscada para un montaje sencillo
  • A pedido, eliminación de la holgura mediante bolas sobredimensionadas (designación BDS)
  • Apto para largos períodos de almacenamiento antes del uso, o para aplicaciones que requieran una vida útil extremadamente larga
  • Apto para su uso en entornos limpios

Datos técnicos

Diámetro
nominal
de 6 a 16 mm
Paso
de 2 a 42 mm
Capacidad de carga dinámica básica
de 1,2 a 4,8 kN
Capacidad de carga estática básica
de 1,1 a 5,4 kN
Máximo juego axial
de 0,05 a 0,07 mm

Aplicación típica:

  • Instrumentos médicos
  • Aplicaciones de imagen médica
  • Industria óptica
  • Industria aeroespacial
  • Industria de semiconductores
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Y muchas otras aplicaciones


Gama de husillos miniatura de acero inoxidable SDS/BDS/SHS

SKF logo