Gama de husillos miniatura SD/BD/SH

Gama de husillos miniatura SD/BD/SH
Gracias a la tecnología rotativa de precisión, la gama SKF de husillos de bolas en miniatura ofrece soluciones de accionamiento compactas y altamente eficientes. El diseño de la tuerca incorpora una cabeza roscada para su integración sencilla en cualquier equipo. También disponemos de soluciones personalizadas.

Características y beneficios

  • Juego axial reducido opcional de 0,02 a 0,03 mm, según el tamaño
  • Recirculación con inserciones (SD/BD) o con tubo (SH), según el tamaño
  • Recubrimiento de superficie opcional en el eje y la tuerca
  • Anillo de seguridad opcional para ciertos tamaños
  • Rascadores opcionales para ciertos tamaños
  • Excelente repetitividad con una gran precisión de posicionamiento
  • Funcionamiento suave
  • Diseño de la tuerca extremadamente compacto con cabeza roscada para un montaje sencillo
  • A pedido, eliminación de la holgura mediante bolas sobredimensionadas (designación BD)
  • Buen accionamiento inverso

Datos técnicos

Diámetro
nominal
de 6 a 16 mm
Paso
k6 para d ≤ 25 mm;
Capacidad de carga dinámica básica
de 1,9 a 10,7 kN
Capacidad de carga estática básica
de 2,2 a 17 kN
Máximo juego axial
de 0,05 a 0,07 mm

Aplicaciones típicas

  • Herramientas portátiles
  • Instrumentos médicos
  • Aplicaciones de imagen médica
  • Industria óptica
  • Industria aeroespacial
  • Y muchas otras aplicaciones


Gama de husillos miniatura SD/BD/SH

SKF logo