Husillos de bolas laminados con brida cilíndrica SN / BN / PN

Husillos de bolas laminados de precisión SN/BN/PN
Inspirada en la tecnología rotativa de precisión, la gama de husillos de bolas SKF con tuerca de pestaña cilíndrica ofrece soluciones de accionamiento compactas y altamente eficientes. Con rectificado de precisión en el diámetro exterior de la tuerca, la cara de la pestaña y la rosca de la tuerca, este diseño es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de posicionamiento. Si fuera necesaria una mayor precisión de posicionamiento, SKF ofrece esta gama sin holgura o con precarga.
Su diseño es excelente y suponen una alternativa competitiva a los husillos de bolas rectificados. Además, son intercambiables con los diseños de tuerca DIN en la mayoría de las aplicaciones, y a un menor costo.


Características y beneficios

  • Juego axial reducido opcional de 0,05 a 0,08 mm, según el tamaño (versión SN)
  • Precarga estándar del 7% al 8,5% del valor Ca del husillo de bolas, según su tamaño (versión PN)
  • Inserciones de recirculación de material compuesto estándar
  • Inserciones de recirculación en acero opcionales
  • Precisión de paso estándar G5, G7 y G9
  • Rectificado del diámetro exterior de la tuerca/cara de la pestaña
  • Rosca de la tuerca rectificada de precisión
  • Orificio de lubricación para engrasador o para kit de lubricación automática SKF SYSTEM 24
  • Recubrimiento de superficie opcional en el eje y la tuerca
  • Tuercas de seguridad opcionales. Consulte con SKF
  • Rascadores opcionales
  • Soportes de apoyo opcionales
  • Tuerca compacta y económica/pestaña integral para un montaje sencillo
  • Tuerca rectificada de precisión adecuada para el posicionamiento de los husillos. Precisión de paso G5 de los husillos de bolas rectificados
  • Las inserciones de recirculación de acero opcionales pueden servir como dispositivo de seguridad para aplicaciones difíciles o verticales. Consulte con SKF
  • A pedido, eliminación de la holgura mediante bolas sobredimensionadas (designación BN)
  • Tuerca de una sola pieza con precarga interna para un tamaño compacto y una rigidez óptima (versión PN)

Datos técnicos

Diámetro
nominal
de 16 a 63 mm
Paso
de 5 a 10 mm
Capacidad de carga dinámica básica
de 5,5 a 81,5 kN
Capacidad de carga estática básica
de 7,1 a 206,9 kN
Máximo juego axial
de 0,08 a 0,12 mm

Aplicaciones típicas

  • Máquinas herramienta
  • Carpintería
  • Impresión
  • Textil
  • Moldeo por inyección
  • Y muchas otras aplicaciones

Husillos de bolas laminados de precisión con pestaña cilíndrica SN/BN/PN

SKF logo