Tuercas rotativas SLT / TLT

Concepto

Tuerca rotativa TLT
El principal objetivo de esta solución es reducir al máximo el fenómeno de inercia asociado a ejes giratorios largos. El eje del husillo de paso largo se fija de forma rígida a la estructura de la máquina. La tuerca de bolas, que gira dentro de un soporte de apoyo y se acciona mediante una correa de tensión, se desplaza a lo largo del eje del husillo. Los clientes deberán encargarse de obtener y montar el motor eléctrico, la correa, las poleas y la estructura que sujetará el soporte de apoyo.

Características y beneficios

  • Los rodamientos de contacto angular de la serie 72 se montan directamente sobre el diámetro exterior de la tuerca
  • Se precargan en disposición espalda con espalda a fin de soportar por completo el momento que genera la tensión de la correa
  • 2 anillos Nilos protegen los rodamientos contra la contaminación y permiten la lubricación de por vida
  • En la configuración estándar, los rascadores de cepillo se montan en cada extremo de la tuerca a fin de dotar al conjunto de una mayor protección contra la contaminación
  • En la versión estándar, el conjunto de husillo de bolas se lubrica gracias a un engasador situado en el diámetro externo del soporte
  • La grasa estándar es SKF LGMT2. Hay otras lubricaciones disponibles bajo pedido
  • Versión ISR con juego axial
  • Versión TLT con eliminación del juego
  • Alta velocidad de rotación hasta nd0 = 90.000, lo que genera una velocidad lineal considerable que alcanza los 110 m/min
  • Solución compacta, sencilla y fácil de incorporar a la aplicación
  • Eje de husillo fijo que simplifica el montaje en la aplicación
  • La inercia se reduce considerablemente. Por ejemplo, 3.800 kgmm2 en lugar de 6.000 kgmm2 para un eje del husillo de 40x40 con carrera de 4,5 m.
  • La reducción en la inercia del sistema hace que se le exija menos potencia al motor

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 25 a 50 mm
Paso
de 20 a 50 mm
Capacidad básica de carga dinámica
hasta 92,9 kN (versión SLT)
hasta 51,2 kN (versión TLT)
Capacidad básica de carga estática
hasta 235,1 kN (versión SLT)
hasta 117,6 kN (versión TLT)
El factor de velocidad es n x d0 
hasta 6000 N

Aplicaciones típicas

  • Carpintería
  • Máquinas herramienta
  • Y muchas otras aplicaciones

Tuercas giratorias SLT/TLT

SKF logo