Husillos normalizados (DIN) SX / BX

Husillos normalizados (DIN) SX/BX
La gama de husillos de bolas normalizados SKF, fabricada con tecnología rotativa de precisión, ofrece soluciones de accionamiento compactas y altamente eficientes. El diseño de la tuerca incorpora una cabeza roscada para su integración sencilla en cualquier equipo. Se pueden acoplar pestañas especiales opcionales a la cabeza roscada de la tuerca si este tipo de montaje resulta más favorable para la integración en la aplicación. También disponemos de soluciones personalizadas.
La gama SX/BX es la “hermana mayor” de la gama SD/BD, ya que ofrece diseños de insertos de recirculación y tuerca similares.

Características y beneficios

  • Juego axial reducido opcional de 0,05 a 0,08 mm, según el tamaño
  • Inserciones de recirculación de material compuesto estándar
  • Inserciones de recirculación en acero opcionales
  • Orificio de lubricación para engrasador o para kit de lubricación automática SKF SYSTEM 24
  • Recubrimiento de fosfato de la tuerca para su protección contra la corrosión
  • Recubrimiento opcional de la superficie del eje
  • Tuercas de seguridad opcionales
  • Pestañas para tuerca opcionales
  • Rascadores opcionales
  • Soportes de apoyo opcionales
  • Diámetro exterior mínimo de la tuerca/cabeza roscada para un montaje más sencillo
  • Diseño de la tuerca adaptado y económico para aplicaciones de husillo de transporte
  • Los insertos de recirculación opcionales fabricados con acero pueden servir como dispositivo de seguridad para aplicaciones difíciles o verticales
  • A pedido, eliminación de la holgura mediante bolas sobredimensionadas (designación BX)
  • Diseño BX apto para aplicaciones con vibración/cambios de sentido frecuentes

Datos técnicos

Diámetro
nominal
de 1,2 a 2,5
Paso
de 1,5 a 4,5
Capacidad de carga dinámica básica
de 14 a 91,2 kN
Capacidad de carga estática básica
de 23,8 a 248,3 kN
Máximo juego axial
de 0,1 a 0,12 mm

Aplicaciones típicas

  • Transporte
  • Manipulación de materiales
  • Y muchas otras aplicaciones


Husillos universales SX/BX

SKF logo