Husillos de bolas rectificados de precisión PGF

Husillos de bolas rectificados de precisión PGF

Características y beneficios

  • Diseño de tuerca única, precargada, con pestaña en el extremo
  • Inserciones de recirculación de acero estándar
  • Precisión de paso estándar G5; precisión de paso opcional G3 o G1
  • Orificio de lubricación para boquilla engrasadora
  • Rascadores estándares
  • Rodamientos de apoyo opcionales
  • La designación para la versión sin precarga es SGF
  • A pedido, eliminación de la holgura mediante bolas sobredimensionadas
  • Tuerca rectificada de precisión adecuada para el posicionamiento de los husillos
  • Tuerca de una sola pieza con precarga interna para un tamaño compacto y una rigidez óptima

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 0.625 pulgadas a 4 pulgadas
Paso
de 0.1 pulg. a 0.75 pulg.
Capacidad de carga dinámica básica
de 1 030 a 34 900 lbf
Capacidad de carga estática básica
de 2 100 a 112 000 lbf
Precarga estándar
del 8 % al 10 % del valor Ca del husillo de bolas

Aplicaciones típicas

  • Máquinas herramienta
  • Centros de mecanizado
  • Rectificadoras
  • Corte de mármol y piedra
  • Y muchas otras aplicaciones
SKF logo