Husillos de bolas y rodillos

Gracias a sus décadas de experiencia en la fabricación de husillos de bolas y de rodillos, y a sus continuas actividades de desarrollo de productos y procesos, SKF ofrece a sus clientes soluciones de precisión para las aplicaciones más exigentes en términos de eficiencia, precisión, resistencia y utilidad. Además, también diseña productos para aplicaciones que requieren tecnología de accionamiento. Los husillos de bolas y de rodillos transforman el movimiento rotativo en movimiento lineal y viceversa.

Un husillo tradicional está compuesto por un eje de acero con rosca trapezoidal y una tuerca de bronce, metal o plástico. Con este diseño, cerca del 70% de la potencia se disipa a través del calor que genera la fricción en las superficies de contacto deslizantes.
A diferencia de los husillos tradicionales, los husillos altamente eficientes de SKF están equipados con elementos rodantes (bolas o rodillos) que transmiten la potencia entre la tuerca y el eje del husillo. El movimiento rodante minimiza la fricción entre la tuerca y el eje, por lo que:
  • el par y la potencia del motor necesarios para accionar la aplicación son mucho menores; dependiendo del diseño y la tecnología, la eficiencia de los husillos de bolas y de rodillos supera el 80%
  • se minimiza el índice de desgaste
  • la vida de nuestros productos es mucho mayor que la vida de los husillos deslizantes tradicionales y se puede determinar mediante un cálculo de la fatiga de rodamiento.

Gracias a la alta eficiencia de esta tecnología, los husillos de bolas y de rodillos son de accionamiento inverso. Por ello, algunas aplicaciones requieren un freno para evitar que el carro caiga por su propio peso.
Nuestra amplia gama de soluciones de accionamiento incluye husillos de bolas laminados, husillos de bolas rectificados y husillos de rodillos. Disponemos también de accesorios como bridas de tuerca y soportes de apoyo para estos husillos de bolas y de rodillos.

SKF logo