Husillos de rodillos

Soluciones de accionamiento de alto rendimiento

Husillos de rodillos
Los husillos de rodillos ofrecen un nivel de rendimiento que excede las capacidades de los husillos de bolas. Son especialmente adecuados para aplicaciones con cargas pesadas, alta velocidad de rotación, alta velocidad lineal, aceleración elevada (especialmente en el caso de los husillos de rodillos planetarios), máxima precisión y rigidez, y para uso en entornos difíciles.

Con los husillos de rodillos, la carga de la aplicación se transmite desde la tuerca al eje a través de las superficies cilíndricas de todos los rodillos. La superficie total de contacto entre el eje, los rodillos y la tuerca aumenta sustancialmente en comparación con el diseño del husillo de bolas, lo que se traduce en una mayor capacidad de carga y una mayor vida útil. Todas estas superficies están hechas de acero con un alto grado de endurecimiento y han sido rectificadas con precisión para maximizar el acabado de la superficie y su durabilidad.

Existen dos conceptos básicos de husillos de rodillos que se adecúan a las distintas necesidades y aplicaciones:
  • Husillos de rodillos planetarios: son rodillos roscados satélite que funcionan sin recirculación, ofreciendo el máximo nivel de resistencia, capacidad de carga, velocidad, aceleración, vida útil y fiabilidad, y garantizando el máximo rendimiento en el accionamiento. SKF ofrece tres modelos principales de husillos de rodillos planetarios que incorporan esta tecnología: La familia SR tradicional con rodillos sincronizados con la tuerca, el tipo invertido IR con rodillo sincronizado con el eje y la gama HR Ultra-Power con capacidad mejorada respecto a la gama SR.
  • Husillos de rodillos de recirculación: los rodillos ranurados ofrecen una combinación ideal entre capacidad de carga, posibilidad de reducción del paso para una resolución y precisión de posicionamiento excelentes, y rigidez axial para soluciones de accionamiento de ultraprecisión. Gracias al menor paso o al ángulo de hélice de la rosca del husillo reducido, esta tecnología puede ofrecer una baja reversibilidad y poca fricción rotativa (llegando incluso al autobloqueo).

El proceso de fabricación interno altamente integrado de SKF, que incluye desde las operaciones de mecanizado blando hasta el tratamiento térmico, pasando por los procesos de rectificación y montaje, garantiza la mejor calidad y el máximo rendimiento posibles del husillo de rodillos. Además de la gama estándar fabricada en acero para rodamientos de alta calidad, SKF ofrece versiones especiales en acero inoxidable, acero para altas temperaturas y revestimientos varios que permiten al husillo adaptarse a las aplicaciones más exigentes.

Conjuntos completos

A fin de reducir el tiempo de entrega, SKF dispone de centros de servicio rápido en Europa y Norteamérica capaces de suministrar accesorios, tuercas, ejes y los tamaños más comunes de husillos de rodamientos planetarios y de recirculación. Si se cumplen ciertas condiciones relativas a la cantidad y al diseño del eje, SKF podrá suministrar tuercas y ejes de los que disponga de existencias, o tuercas y ejes con los extremos mecanizados según los requisitos del cliente o con soportes de apoyo ya instalados en el eje del husillo. Póngase en contacto con su concesionario SKF para conocer todas las opciones que este servicio pone a su disposición.
SKF logo