Guías y mesas lineales

Para conseguir la opción más adaptada a los requisitos de guiado lineal de todas las aplicaciones, nuestra gama incluye los siguientes componentes principales:
  • Rodamientos lineales de bolas
  • Guías con patines
  • Guías de precisión

Combinando estos componentes con distintos sistemas de accionamiento se crea una gama de mesas lineales que incluye desde mesas no accionadas hasta complejos sistemas de colocación accionados:
  • Mesas no accionadas
  • Mesas accionadas

Haga clic aquí para más información acerca de la gama de productos SKF

Plantas de producción

Las plantas de producción de sistemas de guiado lineal y mesas de posicionamiento SKF se encuentran en Alemania (Schweinfurt, Meckesheim) y Taiwán (Taipéi).
En Schweinfurt, la cartera incluye rodamientos lineales de bolas y mesas de posicionamiento y un Centro de Sistemas para la personalización de todas las guías con patines. La segunda planta de producción en Alemania se encuentra en Meckesheim. Su gama de productos incluye guías de precisión, guías en miniatura y patines.
Las guías con patines LLT se fabrican en Taipéi.
SKF logo