Mesas transversales compactas TLM

Mesas transversales compactas TLM
Las mesas de posicionamiento TLM combinan la extraordinaria exactitud de las guías de precisión con la alta precisión de los accionamientos de motor lineal. Fueron diseñadas inicialmente para aplicaciones de medición y láser.
Las mesas constan de tres unidades de bastidor cuadrado: superior, central y de base, con orificios de inspección centrales. Para una instalación sencilla, incorporan interfaces predefinidas tanto en la parte superior como en la base.
Las TLM utilizan dos motores lineales de accionamiento directo. El motor lineal no magnético ofrece un sistema de accionamiento sin contacto y sin ondulación de tensión (rotación irregular). Se utiliza un codificador lineal integrado para la colocación precisa en µm.

Características y ventajas

  • Los componentes seleccionados permiten un posicionamiento muy preciso
  • Movimientos muy dinámicos para una gran variedad de aplicaciones
  • El reducido tiempo de ajuste aumenta la eficiencia y la producción
  • La alta eficiencia eléctrica reduce el consumo energético
  • Sistema integrado listo para usar, lo que ahorra tiempo de instalación
  • Guías de precisión con rodillos cruzados con sistema antideslizamiento de jaula (ACS/ACSM) patentado para evitar el movimiento de la jaula en aplicaciones altamente dinámicas
  • Bastidores de aluminio para un menor peso y un mejor comportamiento de aceleración
  • Ideal para aplicaciones de procesamiento y medición de obleas debido a sus amplios orificios de inspección

Datos técnicos

Principio de guiado
guías de precisión
Accionamiento
motor lineal no magnético
Codificador lineal
óptico, incremental
Anchura
TLM 300: 360 mm x 334 mm
TLM 400: 504 mm x 441 mm
Altura
TLM 300: 109 mm
TLM 400: 145 mm
Carrera
TLM 300: 110 mm x 110 mm
TLM 400: 300 mm x 300 mm
Precisión lateral / en altura
7 µm / 8 µm por cada 200 mm
Velocidad
hasta 1,5 m/s
Temperatura de funcionamiento
de 0°C a +55 °C
Opcional
dimensiones personalizadas

Aplicaciones típicas

  • Maquinaria de producción de electrónica
  • Productor de semiconductores o células solares
  • Dispositivos de medición
SKF logo