Correderas en miniatura LZM

Correderas en miniatura LZM
Las correderas en miniatura suponen una excelente solución para aplicaciones con recorridos cortos y precisos que requieren un espacio de montaje reducido. Gracias al acero resistente a la corrosión y a la prelubricación de fábrica, las correderas en miniatura SKF son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo aplicaciones de automatización de laboratorio o de recogida y colocación en las que la resistencia a la corrosión y los intervalos de mantenimiento prolongados suponen una ventaja.

Características y ventajas

  • Diseño compacto
  • Gran precisión de movimiento
  • Funcionamiento suave
  • Unidad lista para instalar

Datos técnicos

Principio de guiado
guiado lineal basado en las dimensiones de la guía con patines en miniatura con jaula de bolas y carrera limitada
Anchura
de 17 mm a 32 mm
Alturade 8 mm a 16 mm
Carrerade 24 mm a 162 mm
Precisiónhasta 3 µm / 162 mm
Velocidadhasta 3 m/s
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +80 ℃
Opcional
Diseño de jaula en U,
topes internos en los extremos

Aplicaciones típicas

  • Sistemas neumáticos
  • Aplicaciones médicas, p. ej. automatización de laboratorios
  • Conjuntos de automatización en la fabricación de semiconductores y electrónica
  • Aplicaciones de medición
SKF logo