Correderas con guías de precisión GCL / GCLA

Corredera con guías de precisión GCL
Las GCL y GCLA son correderas previamente montadas hechas de acero o aluminio y guías de precisión con rodillos cruzados para aplicaciones que requieren la máxima precisión de guiado y rigidez de guiado.
Para facilitar su instalación llevan uniones predefinidas tanto en la parte superior como en la base. En las GCL y GCLA la carrera está limitada por unos topes internos en los extremos.

Características y ventajas

  • Placa superior y placa de la base disponibles en acero o hierro fundido, dependiendo del tamaño (GCL), o aluminio (GCLA)
  • Distribución estándar de los orificios de fijación para una instalación sencilla
  • Superficies superior e inferior rectificadas
  • Muy baja fricción
  • Cara de referencia paralela al eje de deslizamiento (frente a los tornillos para el ajuste del juego)
  • Topes internos para limitar la carrera

Datos técnicos

Principio de guiado
guías de precisión para el guiado lineal, opcionalmente con solución antideslizamiento de la jaula ACS/ACSM y/o recubrimiento
Anchura
de 40 mm a 100 mm
Altura
de 21 mm a 45 mm
Carrera
de 15 mm a 370 mm
Precisión lateral / en altura
4 µm / 5 µm por cada 100 mm
Velocidad
hasta 3,2 m/s para ACSM
Temperatura de funcionamiento
de -30 a +80 °C
Opcional
soluciones personalizadas

Aplicaciones típicas

  • Impresión
  • Automatización industrial y embalaje
  • Maquinaria en general
SKF logo