Guías con patines en miniatura LLM

En respuesta a la tendencia del mercado hacia el máximo rendimiento en el mínimo espacio de montaje, SKF ofrece una gama de guías con patines en miniatura con la designación LLM (fig. 1). Las guías con patines en miniatura SKF constan de un carril con caminos de rodadura rectificados de precisión y un carro con dos hileras de bolas. SKF ofrece siete tamaños de carril y catorce tipos de carros distintos con diferentes anchuras, longitudes del carro y clases de precarga. Los carriles, carros y bolas de las guías con patines en miniatura SKF están fabricados en acero inoxidable de forma estándar (fig. 2).

SKF ofrece además un servicio de asesoramiento técnico, así como una amplia gama modular para un mayor rendimiento de las máquinas e instalaciones. 

Características y ventajas

  • Su diseño muy compacto permite el máximo aprovechamiento del espacio de montaje y un peso reducido de la máquina
  • Larga vida útil y mantenimiento reducido
  • Alta fiabilidad gracias al uso de componentes de acero inoxidable y prelubricación de fábrica

Datos técnicos

Gamatamaño de 7 a 15 mm
Velocidad3 m/s
Aceleraciónhasta 80 m/s2
Precisiónhasta 6 µm / 1.000 mm
Temperatura de funcionamientode -20 a +80 ℃
Longitud del carril en una sola piezahasta 2.000 mm
C
up to 5 830 N
C0hasta 10.600 N

Aplicaciones típicas

  • Tecnología de automatización, p. ej. manipuladores para coger y colocar
  • Electrónica, p. ej. máquina de perforación y fresado de placas de circuito impreso
  • Aplicaciones médicas, p. ej. instrumentos ópticos, automatización de laboratorio
  • Sistemas neumáticos, p. ej. cilindros de vástago de pistón compactos

Guías con patines en miniatura LLM

SKF logo