Grasa biodegradable

Grasa biodegradable para rodamientos SKF LGGB 2
SKF LGGB 2 es una grasa biodegradable de baja toxicidad, con un aceite base de éster sintético que usa un espesante de litio-calcio. Su formulación especial la hace adecuada para aplicaciones expuestas a contaminación ambiental.
  • Cumple con la legislación existente sobre toxicidad y biodegradabilidad
  • Buen rendimiento en aplicaciones con rótulas esféricas de acero/acero, rodamientos de bolas y de rodillos
  • Buen rendimiento en arranques a baja temperatura
  • Buenas propiedades anticorrosión
  • Adecuada para cargas medias a altas

Aplicaciones típicas:

  • Equipos agrícolas y forestales
  • Equipos de construcción y de movimiento de tierras
  • Equipos de minería y transportadores
  • Tratamiento de agua e irrigación
  • Esclusas, embalses, puentes
  • Sistemas articulados, cabezas de articulación
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGGB 2/0.4
Lata de 5 kgLGGB 2/5
Cubo de 18 kgLGGB 2/18
Tambor de 180 kgLGGB 2/180
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/GB2
Datos técnicos
DesignaciónLGGB 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KPE 2K-40
Clase de consistencia NLGI2
Tipo de jabónLitio/calcio
ColorBlanquecino
Tipo de aceite baseÉster sintético
Rango de temperaturas de funcionamientoDe -40 a 90 °C
(de -40 a +195 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100.000 recorridos, 10–1 mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm+70 máx. (350 máx.)
Protección contra la corrosión 
Emcor:– norma ISO 110070-0
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C0 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %0,3-3
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °CAprobada a 100 °C (210 °F)*
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10.000 r. p. m., h>300 a 120 °C (250 °F)
Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
1,8 máx.
2600 mín.
* Valor típico
SKF logo