Aceites para cadenas

Diseñados para cumplir los requisitos de la mayoría de las aplicaciones industriales con cadenas

Aceite para cadenas SKF LHMT 68 para aplicaciones a temperaturas medias

LHMT 68

SKF LHMT 68 es ideal para temperaturas medias y entornos cargados de polvo, como en las industrias cementera y de manipulación de materiales, donde se requiere una alta penetración y una ligera película de aceite.

Aceite para cadenas SKF LHHT 265 para aplicaciones a temperaturas altas

LHHT 265

El aceite sintético SKF LHHT 265 es ideal para aplicaciones con grandes cargas y/o altas temperaturas, como las que se encuentran en las industrias papelera y textil. No forma residuos a altas temperaturas y es neutro respecto de sellos y polímeros.

Beneficios

  • Prolonga la vida útil de las cadenas
  • Reduce la frecuencia de relubricación
  • Reduce el consumo de aceite
  • Reduce el consumo de energía

Aplicaciones típicas

  • Cadenas transportadoras
  • Cadenas de transmisión
  • Cadenas elevadoras

Los aceites para cadenas SKF están disponibles en latas de 5 litros y como recambios para los lubricadores automáticos de un solo punto SKF SYSTEM 24 de las series LAGD y TLSD.

Datos técnicos
Designación
LHMT 68
Descripción
Aceite para temperaturas medias
Gravedad específica
0,85
Color
Marrón amarillento
Tipo de aceite base
Mineral
Rango de temperaturas de funcionamiento
de –15 a +90 °C (de 5 a 195 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
aprox. 9
Punto de inflamación
> 200 °C (390 °F)
Punto de goteo
≤ 15 °C (5 °F)
Tamaños de envases disponibles:
Lata de 5 litrosLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 serie LAGD
Unidad de 60 ml
Unidad de 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 serie TLSD
Unidad completa de 125 ml
Unidad completa de 250 ml
Juego de recarga de 125 ml
Juego de recarga de 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Incluye válvula de retención
Datos técnicos
Designación
LHHT 265
Descripción
Aceite para altas temperaturas
Gravedad específica
0,91
Color
Amarillo anaranjado
Tipo de aceite base
Éster sintético
Rango de temperaturas de funcionamiento
Hasta 250 °C (480 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

aprox. 265
aprox. 30
Punto de inflamación
aprox. 260 °C (500 °F)
Punto de goteo
n/a
Tamaños de envases disponibles:
Lata de 5 litrosLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 serie LAGD
Unidad de 60 ml
Unidad de 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 serie TLSD
Unidad completa de 125 ml
Unidad completa de 250 ml
Juego de recarga de 125 ml
Juego de recarga de 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 265/SD125 
LHMT 265/SD250
* Incluye válvula de retención
SKF logo