Grasa para temperaturas y condiciones extremas

Grasa para rodamientos de temperaturas y condiciones extremas SKF LGET 2
SKF LGET 2 es una grasa a base de aceite sintético fluorado que utiliza un espesante de PTFE. Es especialmente adecuada para aplicaciones que funcionan a temperaturas extremadamente altas desde 200 °C (390 °F) hasta
260 °C (500 °F).
  • Larga vida útil en entornos severos, como áreas muy reactivas con presencia de oxígeno gaseoso de gran pureza y hexano
  • Excelente resistencia a la oxidación
  • Buena resistencia a la corrosión
  • Excelente resistencia al agua y al vapor

Aplicaciones típicas:

  • Equipos de panadería (hornos)
  • Ruedas de vagonetas de hornos
  • Rodillos de carga de copiadoras
  • Máquinas de cocción de barquillos
  • Secadoras textiles
  • Tensores para el estirado de film
  • Motores eléctricos que funcionan a temperaturas extremas
  • Ventiladores de aire caliente/de emergencia
  • Bombas de vacío
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Jeringa de 50 gLGET 2/0,050
Lata de 1 kgLGET 2/1
Datos técnicos
DesignaciónLGET 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KFK2U-40
Clase de consistencia NLGI2
EspesantePTFE
ColorBlanquecino
Tipo de aceite baseSintético
(poliéter fluorado)
Rango de temperaturas de funcionamientoDe -40 a +260 °C
(de -40 a +500 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 300 °C (> 570 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400
38
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm265-295
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm±30 máx. 130 °C (265 °F)
Protección contra la corrosión 
Emcor:
– norma ISO 110071–1 máx.
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C0 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %13 máx. 30 h a 200 °C (390 °F)
Corrosión del cobre 
DIN 51 811
1 máx. a 150 °C (300 °F)
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h> 1000 1) a 220 °C (428 °F)
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) 
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N8 000 mín.
* Valor típico
Nota importante:
LGET 2 es una grasa fluorada y no es compatible con otras grasas, aceites ni conservantes (excepto LGED 2). Por lo tanto, resulta esencial la limpieza muy exhaustiva de rodamientos y sistemas antes de aplicar la grasa nueva
SKF logo