Grasa compatible con alimentos

Grasa para rodamientos compatible con alimentos SKF LGFP 2
SKF LGFP 2 es una grasa para rodamientos limpia, no tóxica, a base de aceite médico blanco y jabón complejo de aluminio. Esta grasa se ha formulado utilizando únicamente ingredientes aprobados por la FDA* y está autorizada por la NSF** para la categoría de servicio H1***. SKF LGFP 2 cuenta con certificación halal y kosher.
  • Cumple con toda la legislación existente sobre protección de alimentos
  • Alta resistencia al agua
  • Excelente vida útil de la grasa
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Valor de pH esencialmente neutro

Aplicaciones típicas:

  • Equipos de panadería
  • Equipos de elaboración de alimentos
  • Rodamientos de cajas multienvase
  • Máquinas de envolver
  • Rodamientos de transportadores
  • Máquinas embotelladoras

* FDA: Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU.
** NSF: Fundación Nacional de Sanidad de los EE. UU.
*** H1: Contacto accidental con alimentos

Datos técnicos
DesignaciónLGFP 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825K2G-20
Clase de consistencia NLGI2
Tipo de jabónComplejo de aluminio
ColorTransparente
Tipo de aceite baseAceite médico blanco
Rango de temperaturas de funcionamiento de –20 a +110 °C
(de –5 a +230 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100.000 recorridos, 10–1 mm
265–295
+30 máx.
Protección contra la corrosión 
Emcor: – norma ISO 110070-0
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1-5
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10.000 r. p. m., h1.000 a 110 °C (230 °F)
Rendimiento EP 
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N1.100 mín.
Tamaños de envases disponiblesCartucho de 420 ml
1, 18, 180 kg
SKF SYSTEM 24
(LAGD/TLSD), TLMR
SKF logo