Aceites para cadenas compatibles con alimentos

La gama de aceites para cadenas compatibles con alimentos SKF está específicamente desarrollada para aplicaciones relacionadas con la industria de alimentos y bebidas. En estas aplicaciones, las altas temperaturas, el alto grado de humedad y las bajas temperaturas son factores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar el aceite correcto. Toda la gama cuenta con la aprobación H1 de la NSF y, por lo tanto, es adecuada para la industria de alimentos y bebidas.

Aceite para cadenas compatible con alimentos LFFM 80 para altos niveles de humedad

LFFM 80

El aceite para cadenas LFFM 80 para altos niveles de humedad muestra un rendimiento particularmente bueno en entornos de humedad elevada tales como cámaras de fermentación y secadores de pastas, así como en aplicaciones en las que puede producirse condensación. Este aceite de base semisintética de baja viscosidad evita que se acumulen residuos en las cadenas y ofrece buena protección contra el desgaste y la corrosión.

Aceite para cadenas compatible con alimentos LHFP 150 para uso general

LHFP 150

El aceite para cadenas LHFP 150 para uso general se destaca en aplicaciones de temperaturas bajas a elevadas, tales como las de la industria de dulces y confituras, y el procesamiento de frutas y hortalizas. Su formulación se basa en un aceite sintético, y el producto ofrece una buena protección contra la corrosión y el desgaste, además de una buena estabilidad frente a la oxidación y el envejecimiento.

Aceite para cadenas compatible con alimentos LFFT 220 para altas temperaturas

LFFT 220

El aceite para cadenas LFFT 220 para altas temperaturas se utiliza principalmente en hornos de panificados, u otros equipos sometidos a altas temperaturas. Proporciona buena protección contra el desgaste, y poca pérdida por evaporación a temperaturas elevadas, junto con excelente resistencia a la oxidación debido a su formulación y base sintética.

Registrados como NSF H1, con certificación Halal

Beneficios
Seleccionar el aceite correcto para su aplicación puede representar múltiples beneficios para su proceso:

  • Todos los aceites para cadenas compatibles con alimentos SKF ofrecen una gran resistencia frente a la oxidación y una buena estabilidad frente al envejecimiento, que lleva a mejorar la vida útil de la cadena.
  • Los intervalos de relubricación son mayores y el consumo de aceite se reduce, lo que, a su vez, reduce el consumo de energía, mejora la eficiencia del procesamiento, prolonga la vida útil de la cadena y reduce los costos de mantenimiento.
  • Los aceites para cadenas compatibles con alimentos, inodoros e incoloros, cumplen las reglamentaciones comunes referidas al contacto con alimentos, y proporcionan un alto nivel de seguridad y facilidad de manipulación.

Aplicaciones típicas
Las aplicaciones típicas en la industria de alimentos y bebidas incluyen:

  • Cadenas para cintas transportadoras
  • Cadenas de transmisión
  • Cadenas de elevación

Para cadenas de baja velocidad, por lo general se utiliza la lubricación por brocha en tanto para las de mediana velocidad, se requiere goteo de aceite. 

En las cadenas de alta velocidad, es necesario utilizar la lubricación por proyección (a través de sistemas de lubricación) para ayudar a garantizar una lubricación continua.

Los aceites para cadenas compatibles con alimentos SKF están disponibles en latas de 5 litros y como recambio de aceite para los lubricadores automáticos de un solo punto SKF SYSTEM 24.

Tamaños de envases disponibles
 LFFM 80LHFP 150LFFT 220
Lata de 5 litrosLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
Lubricadores accionados por gas 
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Lubricadores electromecánicos
Serie TLSD 125 ml TLSD 125/HFP15 
Serie TLSD recarga de 125 ml LHFP 150/SD125 
Serie TLSD 250 ml TLSD 250/HFP15 
Serie TLSD recarga de 250 ml LHFP 150/SD250 
 * Incluye válvula de retención
Datos técnicos
DesignaciónLFFM 80
DescripciónAceite compatible con alimentos (NSF H1)
Gravedad específica0,91
AspectoBlanco
Tipo de aceite baseSemisintético (mineral/éster)
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –20 a +120 °C (de –4 a +248 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

aprox. 80
aprox. 10
Punto de inflamación> 200 °C (> 392 °F)
NSF Reg. N.º146767
Vida útil2 años
Datos técnicos
DesignaciónLHFP 150
DescripciónAceite compatible con alimentos (NSF H1)
Gravedad específica0,85
ColorIncoloro
Tipo de aceite baseSintético (PAO)/Éster
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –30 a +120 °C (de –22 a +248 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
aprox. 19
Punto de inflamación> 200 °C (> 392 °F)
NSF Reg. N.º136858
Vida útil2 años
Datos técnicos
DesignaciónLFFT 220
DescripciónAceite compatible con alimentos (NSF H1)
Gravedad específica0,95
ColorAmarillo
Tipo de aceite baseSintético (Éster)
Rango de temperaturas de funcionamientoDe 0 a 250 °C (de –32 a +482 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
aprox. 17
Punto de inflamación> 250 °C (> 482 °F)
NSF Reg. N.º146768
Vida útil2 años
SKF logo