Aceites para engranajes compatibles con alimentos

Lubricantes compatibles con alimentos SKF

Lubricantes compatibles con alimentos SKF LFFG 220 y LFFG 320

Los aceites sintéticos para engranajes SKF LFFG 220 y LFFG 320 son adecuados para la lubricación de maquinaria utilizada en la industria de alimentos.

  • Excelentes propiedades de resistencia a altas presiones
  • Por su elevado índice de viscosidad, es mínima la variación de la viscosidad con los cambios de temperatura
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Registrados como NSF H1, con certificación Halal y Kosher

Aplicaciones

  • Cajas de engranajes cerradas
  • Embalaje 
  • Transportadores
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignaciones
Cubo de 22 litrosLFFG 220/22LFFG 320/22
Tambor de 205 litrosLFFG 220/205LFFG 320/205
Datos técnicos
DesignaciónLFFG 220/(tamaño del envase)LFFG 320/(tamaño del envase)
AspectoAmarillo claroAmarillo claro
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –40 °C a +140 °C
(de –40 °F a +284 °F)
De –35 °C a +140 °C
(de –1 °F a +284 °F)
Tipo de aceite baseSintético (PAO)Sintético (PAO)
Viscosidad del aceite base ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Densidad ISO 12185
15 °C, kg/m3

847

852
Punto de inflamación DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Punto de fluidez ISO 3016-48 °C-45 °C
Prueba de carga FZG A/8.3/90 Etapa de carga de falla DIN 51354-2> 12> 12
Índice de viscosidad DIN ISO 2909143147
Vida útil2 años2 años
NSF Reg. N.º149597149598
Certificación Kosher
Certificación Halal
SKF logo