Grasa NLGI 3 para uso general en la industria y para el sector de la automoción

Grasa para rodamientos de uso general en la industria y para el sector de la automoción SKF LGMT 3
SKF LGMT 3 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabón de litio. Esta grasa de alta calidad y para uso general es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción que precisan una grasa consistente.
  • Excelentes propiedades antioxidantes
  • Alta estabilidad a la oxidación dentro de su rango de temperaturas recomendado

Aplicaciones típicas:

  • Rodamientos con un tamaño del eje > 100 mm (3.9 pulg.)
  • Giro del aro exterior del rodamiento
  • Aplicaciones de eje vertical
  • Temperaturas ambiente elevadas constantes > 35 °C (95 °F)
  • Ejes de transmisión
  • Maquinaria agrícola
  • Rodamientos de rueda para automóviles, camiones y remolques
  • Grandes motores eléctricos
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGMT 3/0,4
Lata de 0,5 kgLGMT 3/0,5
Lata de 1 kgLGMT 3/1
Lata de 5 kgLGMT 3/5
Cubo de 18 kgLGMT 3/18
Tambor de 50 kgLGMT 3/50
Tambor de 180 kgLGMT 3/180
Dispensadores de lubricante electromecánicos 
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGMT 3/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGMT 3/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGMT 3/(tamaño del envase)
Código DIN 51825K3K-30
Clase de consistencia NLGI3
EspesanteLitio
ColorÁmbar
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –30 a +120 °C
(de –20 a +250 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 180 °C (> 355 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
125
12
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
220-250
280 máx.
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F
295 máx.
'M'
Protección contra la corrosión 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
0–0
0–0
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C2 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %1–3
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °CAprobada
Corrosión del cobre 
DIN 518112 máx. a 130 °C (265 °F)
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h1 000 mín a 130 °C
(265 °F)
SKF logo