Grasa para grandes cargas y presión extrema

Grasa para rodamientos de grandes cargas y presión extrema SKF LGEP 2
SKF LGEP 2 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabón de litio, que contiene aditivos para presión extrema (extreme pressure, EP). Esta grasa proporciona una buena lubricación en aplicaciones generales sometidas a condiciones difíciles y de vibración.
  • Excelente estabilidad mecánica
  • Excelentes propiedades anticorrosivas
  • Excelente rendimiento EP

Aplicaciones típicas:

  • Máquinas papeleras
  • Trituradoras de mandíbulas
  • Motores de tracción para vehículos ferroviarios
  • Compuertas de embalses
  • Rodamientos de rodillos de trabajo en la industria siderúrgica
  • Maquinaria pesada, cribas vibratorias
  • Ruedas de grúas, poleas
  • Coronas de orientación
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGEP 2/0,4
Lata de 1 kgLGEP 2/1
Lata de 5 kgLGEP 2/5
Cubo de 18 kgLGEP 2/18
Tambor de 50 kgLGEP 2/50
Tambor de 180 kgLGEP 2/180
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGEP 2/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 mlLGEP 2/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGEP 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KP2G-20
Clase de consistencia NLGI2
Tipo de jabónLitio
ColorMarrón claro
Tipo de aceite baseMineral
Rango de temperaturas de funcionamientode –20 a +110 °C
(de –5 a +230 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosidad del aceite base: 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetración DIN ISO 2137: 
60 recorridos, 10–1 mm
100.000 recorridos, 10–1 mm
265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidad mecánica: 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F
+50 máx.
'M'
Protección contra la corrosión: 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
– prueba con agua salina (100% agua de mar)
0–0
0–0
1–1*
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %2-5
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °CAprobada
Corrosión del cobre 
DIN 51 811, 110 °C2 máx.
Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
1,4 máx.
2800 mín.
Corrosión por contacto 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* Valor típico
SKF logo