Grasa para grandes cargas y amplio rango de temperaturas

Grasa para rodamientos para grandes cargas y amplio rango de temperaturas SKF LGWM 2
SKF LGWM 2 es una grasa a base de aceite mineral-sintético que utiliza la última tecnología en espesantes con complejo de sulfonato cálcico. Es adecuada para aplicaciones sometidas a grandes cargas, entornos húmedos y fluctuación de temperaturas.
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Excelente estabilidad mecánica
  • Excelente capacidad de lubricación con grandes cargas
  • Buena protección contra la vibrocorrosión
  • Buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas

Aplicaciones típicas:

  • Ejes principales de turbinas eólicas
  • Aplicaciones pesadas todoterreno
  • Aplicaciones expuestas a la nieve
  • Aplicaciones navales y en alta mar
  • Aplicaciones con rodamientos axiales de rodillos a rótula
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGWM 2/0,4
Lata de 5 kgLGWM 2/5
Cubo de 18 kgLGWM 2/18
Tambor de 50 kgLGWM 2/50
Tambor de 180 kgLGWM 2/180
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/WM2
Serie TLSD 125 mlTLSD 125C/WM2
Serie TLSD recarga de 125 mlTLSD 250C/WM2
Serie TLSD 250 mlLGWM 2/SD125C
Serie TLSD recarga de 250 mlLGWM 2/SD250C
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida)LGWM 2/MR380B
Serie TLMR 201 recarga de 380 ml LGWM 2/MR380
Datos técnicos
DesignaciónLGWM 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KP2G-40
Clase de consistencia NLGI1-2
Tipo de jabónComplejo de sulfonato de calcio
ColorAmarillo
Tipo de aceite baseSintético (PAO)/Mineral
Rango de temperaturas de funcionamientode -40 a +110 °C
(de -40 a +230 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176 >300 °C (>570 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
80
8,6
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100.000 recorridos, 10–1 mm
280–310
+30 máx.
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm+50 máx.
Protección contra la corrosión 
Emcor:
– norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
– prueba con agua salina (100% agua de mar)
0–0
0–0
0–0
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %3 máx.
Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C
R2F, prueba de cámara fría (de +20 °C a –30 °C)
Aprobada a 140 °C (285 °F)
Aprobada
Corrosión del cobre 
DIN 51 811, 110 °C1 máx.
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10.000 r. p. m., h1824* a 110 °C
Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
1,5 máx.
4000
Corrosión por contacto 
Prueba ASTM D4170 FAFNIR a +25 °C, mg
Prueba ASTM D4170 FAFNIR a –20 °C, mg
5,2*
1,1*
* Valor típico
SKF logo