Grasa para altas temperaturas y entornos difíciles

Grasa para rodamientos para altas temperaturas y entornos difíciles LGED 2

SKF LGED 2 es una grasa a base de aceite sintético fluorado que utiliza un espesante de PTFE. Adecuada para temperaturas extremadamente altas, desde 180 °C (392 °F) hasta 240 °C (464 °F) y/o entornos agresivos, como ácidos/álcalis, vacío, oxígeno, etc.

  • Excelente resistencia a la oxidación
  • Pérdidas por evaporación muy bajas a altas temperaturas
  • Buena resistencia a la corrosión
  • Larga vida útil en entornos severos, como áreas muy reactivas con presencia de oxígeno gaseoso de gran pureza y hexano

Aplicaciones típicas:

  • Equipos de panadería/horno de ladrillos 
  • Industria del vidrio 
  • Ruedas de vagonetas de hornos 
  • Rodillos de carga de copiadoras 
  • Equipos para obleas 
  • Secadoras textiles
  • Tensores para el estirado de film
  • Ventiladores para altas temperaturas
  • Bombas de vacío
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Lata de 1 kgLGED 2/1
Datos técnicos
DesignaciónLGED 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KFK2U-30
Clase de consistencia NLGI2
Tipo de jabónPTFE
ColorBlanquecino
Tipo de aceite basePFPE
(poliéter fluorado sintético)
Rango de temperaturas de funcionamientoDe –30 a +240 °C
(de –22 a +464 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176> 300 °C (> 570 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
460
42
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
265–290
271*
Protección contra la corrosión 
SKF Emcor:
– norma ISO 11007

0-0
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) 
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N8 000 mín.
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C1 máx.
Corrosión del cobre 
ISO 2160, 100 °C1a
Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h> 700, a 220 °C (430 °F)
Pérdidas por evaporación 
6 semanas a 200 °C, % de pérdidas de peso< 3,5%
Densidad a 20 °C, g/cm31,96
Tamaños de envases disponibles1 kg
* Valor típico
Nota importante:
LGED 2 es una grasa fluorada y no es compatible con otras grasas, aceites ni conservantes (excepto LGET 2). Por lo tanto, resulta esencial la limpieza muy exhaustiva de rodamientos y sistemas antes de aplicar la grasa nueva
SKF logo