Grasa de alta viscosidad con lubricantes sólidos

SKF LGEM 2 es una grasa de alta viscosidad a base de aceite mineral que utiliza jabón de litio. Su contenido de bisulfuro de molibdeno y grafito proporciona una protección adicional para aplicaciones difíciles sometidas a grandes cargas, fuerte vibración y rotación lenta.
- Alta estabilidad contra la oxidación
- El bisulfuro de molibdeno y el grafito proporcionan lubricación aunque se rompa la película de aceite
Aplicaciones típicas:
- Rodamientos con elementos rodantes que funcionen a baja velocidad y soporten cargas muy elevadas
- Trituradoras de mandíbulas
- Máquinas de tendido de vías
- Ruedas de mástiles de elevación
- Máquinas de construcción como pistones mecánicos, brazos y ganchos de grúa
Tamaños de envases disponibles | |
Tamaño del envase | Designación |
Cartucho de 420 ml | LGEM 2/0,4 |
Lata de 5 kg | LGEM 2/5 |
Cubo de 18 kg | LGEM 2/18 |
Tambor de 180 kg | LGEM 2/180 |
Serie LAGD 60 ml | LAGD 60/EM2 |
Serie LAGD 125 ml | LAGD 125/EM2 |
Serie TLSD 125 ml | TLSD 125/EM2 |
Serie TLSD recarga de 125 ml | TLSD 250/EM2 |
Serie TLSD 250 ml | LGEM 2/SD125 |
Serie TLSD recarga de 250 ml | LGEM 2/SD250 |
Datos técnicos | ||
Designación | LGEM 2/(tamaño del envase) | |
Código DIN 51825 | KPF2K-20 | |
Clase de consistencia NLGI | 2 | |
Tipo de jabón | Litio | |
Color | Negro | |
Tipo de aceite base | Mineral | |
Rango de temperaturas de funcionamiento | De –20 a +120 °C (de –5 a +250 °F) |
|
Punto de goteo DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Viscosidad del aceite base | ||
40 °C, mm²/s 100 °C, mm²/s | 500 32 |
|
Penetración DIN ISO 2137 | ||
60 recorridos, 10–1 mm 100.000 recorridos, 10–1 mm | 265–295 325 máx. |
|
Estabilidad mecánica | ||
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm Prueba V2F | 345 máx. ‘M’ |
|
Protección contra la corrosión | ||
Emcor: | – norma ISO 11007 – prueba de lavado con agua | 0–0 0-0 |
Resistencia al agua | ||
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C | 1 máx. | |
Separación del aceite | ||
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % | 1-5 | |
Capacidad de lubricación | ||
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C | Aprobada a 100 °C (210 °F) | |
Corrosión del cobre | ||
DIN 51 811, 110 °C | 2 máx. | |
Rendimiento EP | ||
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N | 1,4 máx. 3000 mín. |