Lubricantes

La lubricación deficiente es la responsable de más del 36% de los fallos prematuros de los rodamientos

Los lubricantes SKF ofrecen importantes ventajas:

  • Diseñados y probados para un óptimo rendimiento en condiciones reales
  • Los datos del producto incluyen resultados de pruebas específicos, lo que permite una mejor selección
  • El estricto control de calidad de cada lote de producción ayuda a garantizar un rendimiento constante

Grasas para una amplia gama de aplicaciones

Grasas para aplicaciones de cargas elevadas

Grasas para aplicaciones de altas temperaturas

Grasas para aplicaciones de altas temperaturas

Lubricantes compatibles con alimentos

Grasas para requisitos especiales

Aceites

Selección del lubricante

Más información

SKF logo