Grasa de orientación y palas de turbinas eólicas

Grasa para rodamientos de orientación y de palas de turbinas eólicas SKF LGBB 2
SKF LGBB 2 es una grasa a base de aceite PAO sintético/complejo de litio especialmente diseñada para condiciones extremas con velocidades muy bajas, grandes cargas, bajas temperaturas y oscilaciones. Esta grasa proporciona una lubricación correcta tanto si la turbina está en marcha como si está detenida, instalada en tierra, en alta mar o en climas fríos.
  • Excelente protección contra la vibrocorrosión
  • Excelente rendimiento con grandes cargas
  • Excelente rendimiento con un par de arranque a baja temperatura
  • Buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas
  • Excelente resistencia al agua
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Alta estabilidad térmica y mecánica

Aplicaciones típicas:

  • Aplicaciones de rodamientos de orientación y de palas de turbinas eólicas
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLGBB 2/0,4
Lata de 5 kg LGBB 2/5
Cubo de 18 kgLGBB 2/18
Tambor de 180 kgLGBB 2/180
Datos técnicos
DesignaciónLGBB 2/(tamaño del envase)
Código DIN 51825KP2G-40
Clase de consistencia NLGI2
Tipo de jabónComplejo de litio
ColorAmarillo
Tipo de aceite baseSintético (PAO)
Rango de temperaturas de funcionamientoDe -40 a +120 °C
(de -40 a +250 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176>200 (390 °F)
Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm²/s68
Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm
100.000 recorridos, 101 mm
265–295
+50 máx.
Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm+50 máx.
Protección contra la corrosión 
Emcor:
– Norma ISO 11007
– Prueba de agua salina (100% agua de mar)
0–0
0-1*
Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C1 máx.
Separación del aceite 
DIN 51817, 7 días a 40 °C, estática, %4 máx., 2,5*
Corrosión del cobre 
DIN 51 811, 120 °C1 máx.
Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N
0,4 *
5500 *
Capacidad de lubricación de rodamientos 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 haprobada
Resistencia a la vibrocorrosión 
Prueba ASTM D4170 FAFNIR, mg0–1*
* Valor típico
SKF logo