Estación de almacenamiento de aceite

Modernice sus prácticas de almacenamiento y manipulación de aceite

Estación de almacenamiento de aceite
Es de público conocimiento que, aproximadamente, el 50% de todas las fallas prematuras de rodamientos se producen como consecuencia de la lubricación deficiente y la contaminación. Durante el almacenamiento, el mantenimiento y la transferencia, el lubricante se puede contaminar fácilmente debido a la falta de conocimiento sobre lubricación o simplemente a la falta de atención. Es muy común que distintos lubricantes se mezclen o contaminen con diversos materiales indeseados: partículas sólidas, humedad, fluidos de procesamiento, etc.

La contaminación y la contaminación cruzada durante la lubricación se pueden producir durante las siguientes etapas:
  • Entrega (el lubricante ya está contaminado).
  • Almacenamiento (pueden ingresar contaminantes).
  • Transferencia a latas más pequeñas (proceso deficiente).
  • Dispensado en la maquinaria (proceso deficiente)

Beneficios de la estación de almacenamiento de aceite
La estación de almacenamiento de aceite es una solución integrada diseñada para minimizar las probabilidades de contaminación o contaminación cruzada de los aceites lubricantes durante el almacenamiento y la transferencia. Se trata de una solución personalizada que tiene por objeto ayudar a asegurar la identificación, el almacenamiento y la transferencia de lubricantes de manera limpia, organizada, segura y confiable. Consta de un equipo a medida de tanques, bombas, carretes de manguera, filtros, y equipos y herramientas adicionales para la manipulación de lubricantes, todos codificados por colores. SKF ofrece un análisis de sus prácticas de lubricación actuales y propone una mejora en diversas configuraciones de estaciones de almacenamiento de aceite para cumplir con la aplicación requerida.

Características:
  • Elección de cuatro tamaños de tanques de acero aluminizados: 113, 246, 454 y 908 litros (30, 65, 120 y 240 galones estadounidenses).
  • Expansible y configurable: sistema expansible para admitir la cantidad de lubricantes requeridos para el almacenamiento y el dispensado.
  • Elección de 10 colores de tanques.
  • Control de derrames: todos los sistemas incluyen, de manera estándar, bandejas para derrames incorporadas, a fin de cumplir con la norma de Medidas defensivas, control y prevención de derrames (Spill Prevention, Control, and Countermeasure, SPCC) y con la protección medioambiental en general.
  • Extinción de incendios: incluye, de manera estándar, mangueras para extinción de incendios resistentes a las llamas según la clasificación MSHA-CFR30, con válvulas de aislamiento de tanque con elemento fusible opcionales y llaves con cierre automático.
  • Filtración: todos los sistemas vienen con capacidad de filtración de líquidos con la posibilidad de elegir clasificaciones en micrones y también respiraderos desecantes.
  • Admite lubricantes hasta ISO VG 680.
  • Todos los sistemas se envían en receptáculos completamente ensamblados, para un transporte eficaz y una instalación rápida en el lugar.
  • Transporte: todos los sistemas cuentan con palés para transporte de derrames integrados para un sencillo acceso del montacargas y la carretilla elevadora manual, a fin de lograr movilidad de transporte y en el lugar de trabajo.
  • Energía: todos los sistemas vienen, de manera estándar, con motores totalmente cerrados y enfriados con ventilador (Totally Enclosed, Fan-Cooled, TEFC) monofásicos de 110 V, y pueden configurarse para otros suministros de energía según sea necesario.

Modelo estándar

Sistema de almacenaje de aceite
  • Control de la contaminación conforme a las buenas prácticas.
  • Muy eficiente en términos de espacio.
  • Fácil de trasladar a cualquier lugar de la planta.
  • Una única bomba y filtro por cada depósito.
  • Suministro a presión.

Modelo superior

Sistema de almacenaje de aceite
  • Excelente control de la contaminación.
  • Sala de lubricación instantánea.
  • Superficies ergonómicas de suministro y de trabajo de máxima calidad.
  • Almacenamiento integrado de piezas y herramientas.
  • Sistemas de protección eléctrica y mecánica.
  • Una única bomba y filtro por cada depósito.
  • Suministro a presión.
  • Numerosas opciones de mejora.
SKF logo