SKF DialSet

Herramienta rápida para el cálculo de la relubricación

Aplicación del programa de cálculo de los intervalos de relubricación SKF DialSet para teléfonos móviles
Aplicación DialSet para teléfonos móviles
Programa de cálculo de los intervalos de relubricación SKF DialSet
Versión autónoma de DialSet
Programa de cálculo de los intervalos de relubricación SKF DialSet on-line
Versión on-line de DialSet
El programa de cálculo de los intervalos de relubricación SKF DialSet ha sido diseñado para ayudarle a configurar sus lubricadores automáticos SKF. Después de seleccionar los criterios y la grasa adecuados para su aplicación, el programa le proporciona los ajustes correctos para sus lubricadores automáticos SKF. Ofrece también una herramienta rápida y sencilla para calcular la cantidad de lubricante y los intervalos de lubricación.
  • Permite calcular rápidamente los intervalos de relubricación según las condiciones de funcionamiento de su aplicación
  • Los cálculos están basados en las teorías de lubricación de SKF
  • Los intervalos de relubricación calculados dependen de las propiedades de la grasa seleccionada, minimizando así el riesgo de aplicar lubricante en exceso o defecto y optimizando el consumo de grasa
  • Los cálculos tienen en cuenta el suministro de grasa de los sistemas de lubricación automática de SKF, facilitando así la selección del ajuste correcto del lubricador
  • La cantidad de grasa recomendada para un consumo óptimo depende de la posición de llenado: lateral o por la ranura W33
  • Incluye una lista completa de los accesorios para SKF SYSTEM 24
SKF DialSet se puede utilizar para calcular los ajustes para
  1. Lubricadores automáticos de un solo punto SKF SYSTEM 24 de la serie LAGD (fig.1)
  2. Lubricadores automáticos de un solo punto SKF SYSTEM 24 de la serie TLSD (fig. 2)
  3. Dispensador automático de lubricante SKF de la serie TLMR (fig. 3)
  4. Lubricador automático MultiPoint SKF LAGD 400 (fig. 4)
  5. Lubricador automático MultiPoint SKF de la serie LAGD 1000 (fig. 5)

SKD DialSet código QR App Store
SKD DialSet código QR Android Market
SKF DialSet para teléfonos móviles
Para teléfonos móviles, las aplicaciones están disponibles en inglés para iPhone y Android.

Versión autónoma de SKF DialSet 
DialSet está disponible en 11 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español, sueco, portugués, ruso, chino, japonés y tailandés. El programa es adecuado para PCs con MS Windows XP y versiones posteriores.
Descargar SKF DialSet.

SKF DialSet on-line
DialSet está disponible también en inglés a través de Internet. El programa es accesible de forma gratuita en www.mapro.skf.com/dialset.
SKF logo