SKF VisioLub

SKF VisioLub
SKF VisioLub
Software de mantenimiento productivo para sistemas de lubricación de cadenas

Mantenimiento preventivo
  • Control de seguimiento de la evolución del estado de la cadena transportadora
Mantenimiento activo
  • Análisis in situ del estado de la cadena sin que se detenga la producción

El software SKF VisioLub ha sido especialmente diseñado para cumplir los requisitos de calidad operativa de los sistemas de lubricación. Junto con el sistema de lubricación GVP, el software VisioLub controla y vigila en tiempo real el estado de la cadena, evitando las paradas en la producción por fallos de funcionamiento de la cadena (rodillos o pasadores defectuosos). Gracias a esta herramienta de prevención se prolonga significativamente la vida útil de la cadena.
El software SKF VisioLub también es muy útil para el departamento de mantenimiento. La información recogida por VisioLub es fundamental para aprobar un nuevo lubricante. El programa permite calcular también más fácilmente la cantidad correcta de lubricante requerida para una lubricación óptima.

SKF logo