IGZ51-20-E

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E
Unidades de control para sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex

Función:
  • generador/contador de impulsos
  • funcionamiento de bomba continuo o de ciclo de reloj alterno
  • número de carreras ajustable
  • tiempo de monitorización e intervalo seleccionables
  • monitorización del nivel de lubricante
  • monitorización del tiempo de funcionamiento de la bomba

Datos técnicos:

  • Frecuencia nominal: CC o 50-60 Hz
  • Tensión de entrada: 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA o 20-24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60°C
  • Temperatura de almacenamiento: de –25 a +70°C

Características especiales:

  • memoria de fallo de alimentación (IGZ51-20-S2-E/IGZ51-20-S8-E)
  • indicador de nivel de llenado (contacto normalmente cerrado) (IGZ51-20-S7-E)
  • tiempo de funcionamiento de la bomba = tiempo de monitorización establecido (IGZ51-20-S7-E)
  • acción directa (IGZ51-20-S8-E)
  • monitorización de impulsos (IGZ51-20-S8-E)
  • Sello de conformidad CE
SKF logo