Unidades de control para sistemas de lubricación progresivos

El cometido de las unidades de control es activar la lubricación una vez transcurrido cierto periodo de tiempo. La característica especial de las unidades de control es su capacidad para vigilar la carrera de los pistones distribuidores y poner en marcha la bomba siguiendo un ciclo de reloj durante el tiempo de contacto. La presión no se monitoriza.

Existen diversas unidades de control disponibles para los sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex. Algunos criterios de selección importantes son las funciones de las unidades de control:
  • intervalo ajustable
  • tiempo de monitorización ajustable
  • tiempo de retardo de la bomba ajustable
  • limitación del tiempo de funcionamiento de la bomba mediante la monitorización de la carrera
  • número de carreras ajustable
  • monitorización del nivel de lubricante
  • prolongación del intervalo
  • memoria de fallo de alimentación
  • monitorización de impulsos MK
  • acción directa
SKF logo