AEP2-DL

AEP2-DL
AEP2-DL
Unidad de control para sistemas de lubricación de línea doble SKF DuoFlex

Funciones:
  • Hasta 3 circuitos de lubricación diferentes
  • Proceso de lubricación alternativo continuo, intermitente o programado
  • Tiempo del ciclo de lubricación ajustable
  • Tiempo de monitorización ajustable
  • Tiempo de descarga de presión ajustable
  • Monitorización de la acumulación de presión (interruptor o sensor de presión)
  • Monitorización de la descarga de presión (interruptor o sensor de presión)
  • Monitorización del nivel de lubricante
  • Monitorización de la presión de aire (en caso de bomba de accionamiento por aire)
  • Memoria de fallo de la red eléctrica activable

Datos técnicos:
  • Frecuencia nominal: CC o 50-60 Hz
  • Tensión de entrada: 100-120 / 200-240 V CA o 20-24 V CC
  • 16 entradas y 8 salidas máx.
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60 °C
  • Temperatura de almacenamiento: de -25 a +70 °C
  • Pantalla LCD para fijar y leer los parámetros
  • Texto disponible en tres idiomas
SKF logo