IGZ51-20-S3-E

Unidades de control
Unidades de control
Unidades de control para sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex

Función:
  • generador/contador de impulsos
  • intervalo ajustable
  • prolongación del intervalo
  • tiempo de retardo ajustable
  • memoria de fallo de alimentación activable
  • monitorización de la acumulación de presión
  • monitorización de la descarga de presión

Datos técnicos:

  • Frecuencia nominal: CC o 50 - 60 Hz
  • Tensión de entrada: 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA o 20-24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60°C
  • Temperatura de almacenamiento: de –25 a +70°C

Características especiales:

  • Sello de conformidad CE
SKF logo