LCG2

LCG2-B01-000
LCG2-B01-000
Unidad de control con sensor de curvas para sistemas de lubricación para vehículos ferroviarios SKF EasyRail

Función:
Un sensor integrado con sensibilidad ajustable detecta las curvas. Se accionan dos boquillas pulverizadoras y la lubricación se activa en función de las curvas, del tiempo o de la distancia. La lubricación comienza cuando se recibe un número predeterminado de impulsos .

Datos técnicos:
  • Temperatura ambiente: de –25 a +70 °C
  • Tensión de funcionamiento:
    LCG2-A: 24 V CC
    LCG2-B: 72 - 110 V CC (ajustable)
  • Material: aluminio
  • Tipo de carcasa fijada por la norma EN 60 529/10.91: IP 66


Características especiales del sistema EasyRail que dependen de ciertos factores:
  • Funcionamiento ligado al tiempo
  • Funcionamiento ligado a la distancia
  • Espacios de los impulsos de reloj
  • Umbral de detección ajustable


SKF logo