ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
SKF ST-1100i abierto
SKF ST-1100i abierto
SKF ST-1100i es un centro de control de lubricación de un solo canal. Admite los sistemas de lubricación SKF MonoFlex y SKF DuoFlex.

Todas las configuraciones de lubricación se pueden seleccionar sobre el terreno por medio de la interfaz del usuario. Se pueden utilizar interruptores de presión o transmisores de presión. La interfaz del usuario es una pantalla con seis dígitos y tres botones.

Características técnicas:
  • Canales de lubricación: 1
  • Temperatura de funcionamiento: de –20 a +60 °C
  • Voltaje de funcionamiento: 115/230 V CA
  • Caja: 200 x 300 x 120 mm (ancho x alto x fondo), pintada de color RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaz: interfaz del usuario con 6 dígitos y 3 botones
SKF logo