ST-1240-GRAPH

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH es un centro de control de lubricación de dos canales. Admite cualquier combinación de sistemas de lubricación SKF MonoFlex, SKF DuoFlex y SKF ProFlex.

Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes. La configuración puede ser ajustada sobre el terreno por la interfaz del usuario. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en los dos canales. La interfaz del usuario es una pantalla táctil alfanumérica.

Características técnicas:
  • Canales de lubricación: 2
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +50 °C
  • Voltaje de funcionamiento: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Caja: 380 x 300 x 210 mm (ancho x alto x fondo), pintada de color RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaces: Pantalla táctil alfanumérica y puerto RS-422 Modbus
  • Compatible con: Software de control SKF Online 1440
  • Se pueden conectar indicadores de dosificación SKF al SKF ST-1240-GRAPH


Características especiales:
  • Cambio de bomba automático (Dualset)
  • Pulverización de grasa con monitoreo de aire
SKF logo