SKF ST-1340

SKF ST-1340
SKF ST-1340
SKF ST-1340 es un centro de control de lubricación modular de 1 a 5 canales. Admite cualquier combinación de sistemas de lubricación SKF MonoFlex, SKF DuoFlex y SKF ProFlex.

Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de paso o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes.

El sistema de lubricación puede ampliarse a posteriori con la instalación de nuevos módulos de canales. El usuario puede ajustar la configuración sobre el terreno. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en todos los canales. La interfaz del usuario incluye teclado alfanumérico y pantalla.

Datos técnicos:
  • Canales de lubricación: máx. 5
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60 °C
  • Tensión de funcionamiento: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Carcasa: 600 x 380 x 210 mm (ancho x alto x fondo), pintada RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaces: Teclado alfanumérico y pantalla, puerto RS-422 Modbus
  • Compatible con: Software de control SKF Online 1440
  • Se pueden conectar indicadores de ciclo SKF al SKF ST-1340

Características especiales:
  • Cambio de bomba automático (Dualset)
  • Pulverización de grasa con monitorización de aire
SKF logo