Componentes de sistemas de lubricación

La tarea de los sistemas de lubricación centralizada SKF es suministrar diferentes cantidades de lubricante, medidas con precisión, a puntos de lubricación individuales o grupos de puntos de lubricación desde una ubicación central. El cuidado durante la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema de lubricación central ayudará a mejorar la disponibilidad operativa y la vida útil de sus máquinas.


SKF ofrece una amplia gama de bombas de lubricación, dispositivos dosificadores, unidades de control y monitoreo de alta calidad, además de todos los accesorios necesarios para su solución de lubricación específica. Los componentes individuales están recubiertos para protegerlos de la corrosión (corrosión clase C5 M) y se los combina con acero inoxidable para una mayor durabilidad. Los componentes aprobados contra explosiones y certificados de clase están disponibles a pedido. Las diferencias entre los distintos tipos de sistemas se basan en los componentes necesarios. 


Observe más de cerca la amplia gama de componentes de los sistemas de lubricación SKF para conocer mejor la planificación, instalación y mantenimiento de su sistema de lubricación centralizada.


En un sistema de lubricación:

  • el lubricante se suministra (por medio de feed pump)
  • el lubricante se distribuye en la cantidad necesaria (por medio de distribuidores, dosificadores o alimentadores)
  • el sistema de lubricación está monitoreado y controlado (por unidades de monitoreo, interruptores de presión y de lubricantes, unidades de control, etc.)
  • Racores y accesorios completan los componentes del sistema de lubricación.

Componentes de sistemas de lubricación

SKF logo