SG / SGA

SKF DuoFlex SGA
SKF DuoFlex SGA
SKF DuoFlex SG
SKF DuoFlex SG
Los dispositivos dosificadores SG / SGA son unidades de pistón de accionamiento hidráulico que se instalan sobre una placa base. Debido a esta estructura, se pueden construir varios grupos de dispositivos. Existen seis tamaños básicos de módulos para todas las necesidades industriales: desde juntas pequeñas hasta grandes rodamientos de rodillos.

Características técnicas:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-2
  • Salidas del grupo dosificador: de 1 a 12
  • Dosificación: de 0,15 a 177 g
  • Presión de funcionamiento: máx. 300 bar 
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C

Características especiales:

  • Los módulos de dosificación están fabricados en acero recubierto de cinc y pasivado amarillo o acero inoxidable AISI-316 L.
  • La placa base está fabricada en aluminio o acero inoxidable AISI-316 L.
SKF logo