Limitadores de caudal

Dispositivos limitadores de caudal

El flujo de aceite de la tubería principal debe dividirse en distintos flujos de aceite simultáneos, que se han de mantener constantes y limitar de acuerdo con estipulado.

El flujo de aceite generado es independiente de la presión del sistema, y también prácticamente independiente de la viscosidad. El flujo de aceite del dispositivo limitador de caudal se puede determinar gradualmente mediante boquillas de inserción intercambiables. Esto permite realizar también ajustes adicionales (por ejemplo, durante la transformación del sistema). El flujo de aceite se puede controlar de forma simple y segura por medio de un transmisor de señales.

En los sistemas de émbolo progresivo para aceite, los dispositivos limitadores de caudal pueden sustituir al dispositivo de dosificación principal.

Aplicaciones:
  • sistemas de lubricación por circulación de aceite
  • máquinas papeleras u otras máquinas pesadas
En la tabla encontrará los datos técnicos de los limitadores de caudal.
SKF logo