SP / SMB10

SP / SMB10
SP / SMB10
SP / SMB10 con placa base
SP / SMB10 con placa base
Limitador de caudal para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Caudal volumétrico nominal: gradual de 0,21 a 8,15 l/min
  • Presión: mín. 7 bares / máx. 50 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +70 °C

Características especiales:
  • Sello de conformidad CE
  • ATEX: Zona 1 y Zona 21

Documentos relacionados

SKF logo