SP / SMB6

SP / SMB6
SP / SMB6
Limitador de caudal para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Caudal volumétrico nominal: gradual de 25 a 132 l/min
  • Presión: mín. 5 bares / máx. 200 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +100 °C

Características opcionales:
  • Transmisor de señales
  • Indicador de proximidad


Características especiales:

  • Sello de conformidad CE
  • ATEX: Clase de protección según la Directiva Ex 94/9/CE: II 3 cII CT6

Documentos relacionados

SKF logo