SP / SMB9

SP / SMB9
SP / SMB9
SP / SMB9 con placa de montaje
SP / SMB9 con placa de montaje
Limitador de caudal para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Caudal volumétrico nominal: gradual de 0,09 a 8,18 l/min
  • Presión: mín. 6 bares / máx. 50 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +70 °C

Características especiales:
  • ATEX

Documentos relacionados

SKF logo