Flowline monitor FL15

SKF Flowline monitor FL15
SKF Flowline monitor FL15
Flujómetro de aceite digital de tipo turbina para controlar y medir el caudal de lubricante en sistemas de lubricación por circulación de aceite.
Puede llevar diversas opciones de alarma de caudal. Los flujómetros Flowline monitor incluyen un bus de campo para la interconexión con el sistema de control del cliente y el software SKF Flowline.

Características técnicas:
  • Caudal: de 0,05 a 15 l/min con aceite 220 cSt
  • Número de flujómetros: 2; 4; 6; 8 y 10
  • Alimentación eléctrica: 24 V CC/CA
  • Consumo eléctrico: máx. 5 W
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C

Características especiales

  • Relé de alarma: Placa de relés adicional con 11 relés
  • Bus de serie: CAN
  • Paneles de flujómetro con plexiglás.

Documentos relacionados

SKF logo