Safeflow SF20

SKF Safeflow SF20
SKF Safeflow SF20

Flujómetro de aceite de tipo flotador y cono para controlar y medir el caudal de lubricante en sistemas de lubricación por circulación de aceite. Los flujómetros de aceite SKF Safeflow se pueden agrupar (hasta 6 unidades de ancho) para reducir las tuberías y simplificar la instalación. La base está hecha de aluminio resistente y el conducto de caudal está hecho de vidrio, por lo que las altas temperaturas y el uso de aceites minerales y sintéticos no deberían presentar problemas.


Características técnicas:

  • Caudal: de 0,6 a 10,6 l/min con 220 cSt
  • Viscosidad de funcionamiento: 32-1000
  • Número de flujómetros: 1, 2, 4 y 6
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C

Características especiales

  • Alarmas eléctricas: comunes o individuales
  • Paneles de flujómetro con plexiglás.
SKF logo