RDI

RDI
Unidad dosificadora RDI
Unidad dosificadora de la familia de productos SKF DosaLub

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
  • Número de salidas: 1 - 5
  • Caudal: 0,01 - 0,03 cm³/carrera
  • Presión del lubricante: 2 bares
  • Presión de entrada de aire: 5 - 8 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de +15 a 40 °C

Documentos relacionados

SKF logo