RT

RT
RT
La boquilla giratoria ha sido diseñada para lubricar de manera uniforme la superficie interna de un cilindro durante el proceso de montaje. Un sistema de lubricación centralizada dosifica y suministra el lubricante, grasa o aceite, el cual es proyectado a su vez por la fuerza centrífuga directamente sobre la superficie interna del cilindro.

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite con una viscosidad máx. de 1 500 mm²/s o grasa hasta NLGI clase 2
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 45 °C

Características especiales:
  • Lubricante proyectado por fuerza centrífuga
  • Adecuada para aplicaciones con un diámetro interno mayor de 25 mm y una longitud de hasta 100 mm


Documentos relacionados

SKF logo