161-300-313 / -315

161-300-313
161-300-313
Válvulas mezcladoras sin unidad dosificadora integrada para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Conexión de la línea de aire:
    161-300-313: G 1/2
    161-300-315: G1 
  • Número de salidas: 1


Características especiales:
  • inserción directa en la línea de aire comprimido, lo más cerca posible de la carga

Documentos relacionados

SKF logo