161-300-338 / -339

161-300-339
161-300-339
Válvulas mezcladoras con unidad dosificadora integrada para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Conexión de la línea de aire:
    161-300-338: G 1/2
    161-300-339: G1 
  • Número de salidas: 1 
  • Cantidad de aceite: 0,03; 0,06 o 0,10 cm³ 


Características especiales:
  • Se puede seleccionar la cantidad de aceite deseada con boquillas dosificadoras intercambiables
  • Prefiltro de aceite con un grado de filtración de 10 μm

Documentos relacionados

SKF logo